Beachten Sie bitte, dass Ihre Rechnungsadresse mit der Adresse Ihres Einkaufsortes übereinstimmen muss. Wählen Sie eine der Optionen aus:
Die Abonnementlaufzeit verlängert sich automatisch um weitere Abonnementlaufzeiten, es sei denn, eine Partei teilt der anderen mindestens 60 Tage vor dem Ende der jeweils aktuellen Abonnementlaufzeit mit, dass sie sich gegen eine Verlängerung entschieden hat. Jede verlängerte Abonnementlaufzeit hat die gleiche Länge wie die vorherige Laufzeit oder 12 Monate, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Gebühren für jede verlängerte Abonnementlaufzeit entsprechen denen, die am Ende der vorhergehenden Abonnementlaufzeit gelten, es sei denn, Siemens teilt dem Kunden mindestens 90 Tage vor dem Ende der dann aktuellen Abonnementlaufzeit abweichende künftige Gebühren mit.
Das UCA (oder etwaige Nachfolgebedingungen), verfügbar unter Universal Customer Agreement (UCA), in der Fassung, die 60 Tage vor dem Ende der dann aktuellen Abonnementlaufzeit aktuell ist, gelten für die folgende Abonnementlaufzeit. Wenn Ihr Abonnement jedoch durch einen Rahmenvertrag geregelt ist, den Sie mit Siemens abgeschlossen haben, gilt dieser Rahmenvertrag weiterhin für alle folgenden Abonnementlaufzeiten, und die in diesem Rahmenvertrag vereinbarten Bedingungen für die automatische Verlängerung des Abonnements haben Vorrang.
In allen Fällen gelten anstelle etwaiger früherer Versionen der Ergänzenden Bedingungen die unter Ergänzende Bedingungen verfügbaren anwendbaren Ergänzenden Bedingungen in der jeweils 60 Tage vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums aktuellen Version.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen, die im ursprünglichen Bestellformular vereinbart wurden (einschließlich der Ergänzenden Bedingungen) sowie vereinbarte Zahlungsbedingungen, bleiben für alle folgenden Abonnementlaufzeiten in Kraft.
Kostenlos testen
Weitere Informationen zu Solid Edge
Solid Edge ist ein Portfolio aus kostengünstigen, einfach zu implementierenden, leicht zu verwaltenden, problemlos zu nutzenden Softwaretools, mit denen sich alle Aspekte des Produktentwicklungsprozesses optimieren lassen – mechanische und elektrische Konstruktion, Simulation, Fertigung, technische Dokumentation, Datenmanagement und cloudbasierte Zusammenarbeit. Entwickelt auf branchenführenden Technologien von Siemens bietet Solid Edge einen der innovativsten und umfassendsten Lösungsansätze für die Produktentwicklung für den Mainstream-Markt.
Solid Edge Harness Design Anforderungen:
Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64-Bit) Version 1709 oder höher (empfohlen)
Solid Edge Electrical Design Server werden in folgenden Umgebungen unterstützt:
Bereitgestellt von SIEMENS
Solid Edge Harness Design ist eine grafische Konstruktionsumgebung und hervorragend geeignet, um Kabelbaum- und Formboard-Zeichnungen zu erstellen, die für die interne Produktion oder zu Build-to-Print-Zwecken verwendet werden können. Mittels einer intuitiven Benutzeroberfläche erleichtert die Software die Kabelbaumkonstruktion und trägt so zur Automatisierung vieler Konstruktionsaufgaben bei.
Beispielsweise werden die Anschlusstabellen automatisch ausgefüllt, wenn Kabel hinzugefügt, Klemmen ausgewählt und Leitungstabellen generiert werden. Eine leistungsstarke Teileauswahl konfiguriert und wählt automatisch die Anschlussklemmen, Isolierungen und Leitungen für jeden Anschluss aus, einschließlich Zulagen für Add-ons und Knock-offs. Dies beschleunigt die Kabelbaumkonstruktion und eliminiert die Hauptquelle von Problemen, die im Verlauf des herkömmlichen Konstruktionsprozesses auftreten.
Sobald ein Kabelbaum fertiggestellt ist, kann mithilfe leistungsstarker Berichtfunktionen die Dokumentation generiert werden, die für die Fertigung erforderlich ist. Die Berichte werden direkt aus der Konstruktionszeichnung generiert und liefern schnelle und präzise Informationen. Dadurch können die Vorlaufzeiten für die Produktion erheblich verkürzt und Fertigungsfehler vermieden werden.
Solid Edge Harness Design enthält robuste Teile- und Modelldatenbanken, welche die automatisierte Auswahl von Teilen, Anschlusssteckern und Isolierungen für jeden Anschluss unterstützen. Die Teilebibliothek umfasst 4.000 gängige industrielle Teile.
Die Software unterstützt die Symbol- und Teilebibliotheken der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (International Electrotechnical Commission, IEC) und des American National Standards Institute (ANSI). ANSI-Leiterpläne entsprechen den ANSI-Zeichnungsstandards, was besonders bei der Konstruktion von Maschinen vorteilhaft ist.
Solid Edge Harness Design in Kombination mit Solid Edge Wiring Design und der 3D-Konstruktion von Solid Edge 3D Design erlauben es Unternehmen, Produkte ohne Qualitätseinbußen schneller auf den Markt zu bringen. Wenn sie in Kombination eingesetzt werden, reduziert Solid Edge Wiring Design den Aufwand, indem es den Fluss der Verkabelungsdaten in Solid Edge Harness Design automatisiert. In Kombination mit Solid Edge Electrical Routing bietet diese einzigartige Lösung interaktives, hervorgehobenes Gegenprüfen zwischen den ECAD-MCAD-Domänen sowie dynamisches Aktualisieren, was dazu beiträgt, Konstruktionsfehler zu minimieren und die Entwicklungszeit zu verkürzen. Elektrokonstruktionsmodule von Solid Edge sind individuell oder im Paket verfügbar.
Ihr Abonnement umfasst auch den Zugang zu Xcelerator Share, eine Siemens-Lösung der nächsten Generation für die Zusammenarbeit in der Cloud. Mit Funktionen wie der sicheren, zentralen Speicherung und der gemeinsamen Nutzung von E-Mail-Adressen ermöglicht Xcelerator Share die sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden.
Teamcenter Share: Cloudbasierte Zusammenarbeit
Ihr Abonnement beinhaltet außerdem den Zugriff auf Teamcenter Share, eine cloudbasierte Kollaborationslösung der nächsten Generation von Siemens. Mit Funktionen wie sicherer, zentraler Speicherung und E-Mail-Adress-basierter Freigabe ermöglicht Teamcenter Share Ihnen die sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden. Ihnen wird ein Enterprise Cloud Account (ECA) zur Verfügung gestellt, damit Administratoren Zugriff auf Teamcenter Share erhalten und zusätzliche Berechtigungen delegieren können.
Für Teamcenter Share-Clouddienste gilt eine Beschränkung auf 10 autorisierte Benutzer (einschließlich Gastbenutzer) pro Kollaborationsprojekt, es sei denn, der Kunde hat zusätzliche Berechtigungen erworben. Das oben genannte Speicherplatzvolumen für Teamcenter Share erhöht sich um den Floating-Speicher von 500 GB, der für die Nutzung in allen aktuellen Abonnements des Kunden verfügbar ist, die Teamcenter Share-Clouddienste umfassen und demselben Mandanten zugewiesen sind. Die oben genannten Zahlen für autorisierte Benutzer und Speicher für Teamcenter Share werden nicht auf Mengenbasis aufgeführt.
Mit Ausnahme von Gastbenutzern erhalten alle autorisierten Benutzer der Teamcenter Share-Cloud-Dienste Zugriff auf die On-Demand-Schulung „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) auf dem Siemens Xcelerator Academy-Portal.