请注意,您的帐单地址应与购买地点位于同一国家/地区。请选择以下选项之一:
订阅期将自动在后续订阅期内续订,除非任何一方在相关订阅期满前至少提前 60 天通知另一方不再续订。任何续订的订阅期将与前一订阅期期限相同或为 12 个月(以较长者为准)。任何续订期的费用将与前一订阅期结束时施行的费用相同,除非西门子在相关订阅期满前至少提前 90 天通知客户未来费用变化。
通用客户协议 (UCA) 中提供的 UCA(或任何后续条款)在当时的订阅期限结束前 60 天的当前版本将适用于下一个订阅期。但是,如果订阅受您与西门子签署的主协议的约束,则该主协议将继续适用于任何后续订阅期,并且该主协议中指定的订阅的自动续订条款将适用。
在所有情况下,补充条款中提供的适用补充条款(在当时的订阅期限结束前 60 天的当前版本)将适用于下一个订阅期限,而不是补充条款的任何先前版本。
初始订购单中商定的附加条款和条件(包括产品特定条款)以及商定的付款条款将在以后的任何订阅期限内保持有效。
提供商: SIEMENS
您是一家机械厂商,希望为终端客户提供预测性维护服务吗?
您希望利用自动通知以优化服务质量吗?
您是否是一位致力于最大限度提高机器利用率、优化维护成本和提高机器可用性的设备操作人员?
Machine Monitor 可针对各种机器类型自由配置维护规则,帮助您实现目标。
包括提前通知即将进行的维护工作,以及跟踪机器服务历史的维护日志。
每个已安装应用实例的订阅,包括一项 Asset。
权利
订阅此 Industrial Edge 应用后,有权在一个 Industrial Edge 设备上创建此 Industrial Edge 应用的单个 (1) 实例。
| 最小数量 | 最大数量 | 单个折扣价 | 认购期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 到 24 | 年 | |
| 25 | 到 49 | 5.00% | 年 |
| 50 | 到 99 | 10.00% | 年 |
| 100 | 到最大值 | 10.00% | 年 |