Beachten Sie bitte, dass Ihre Rechnungsadresse mit der Adresse Ihres Einkaufsortes übereinstimmen muss. Wählen Sie eine der Optionen aus:
Die Abonnementlaufzeit verlängert sich automatisch um weitere Abonnementlaufzeiten, es sei denn, eine Partei teilt der anderen mindestens 60 Tage vor dem Ende der jeweils aktuellen Abonnementlaufzeit mit, dass sie sich gegen eine Verlängerung entschieden hat. Jede verlängerte Abonnementlaufzeit hat die gleiche Länge wie die vorherige Laufzeit oder 12 Monate, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Gebühren für jede verlängerte Abonnementlaufzeit entsprechen denen, die am Ende der vorhergehenden Abonnementlaufzeit gelten, es sei denn, Siemens teilt dem Kunden mindestens 90 Tage vor dem Ende der dann aktuellen Abonnementlaufzeit abweichende künftige Gebühren mit.
Das UCA (oder etwaige Nachfolgebedingungen), verfügbar unter Universal Customer Agreement (UCA), in der Fassung, die 60 Tage vor dem Ende der dann aktuellen Abonnementlaufzeit aktuell ist, gelten für die folgende Abonnementlaufzeit. Wenn Ihr Abonnement jedoch durch einen Rahmenvertrag geregelt ist, den Sie mit Siemens abgeschlossen haben, gilt dieser Rahmenvertrag weiterhin für alle folgenden Abonnementlaufzeiten, und die in diesem Rahmenvertrag vereinbarten Bedingungen für die automatische Verlängerung des Abonnements haben Vorrang.
In allen Fällen gelten anstelle etwaiger früherer Versionen der Ergänzenden Bedingungen die unter Ergänzende Bedingungen verfügbaren anwendbaren Ergänzenden Bedingungen in der jeweils 60 Tage vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums aktuellen Version.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen, die im ursprünglichen Bestellformular vereinbart wurden (einschließlich der Ergänzenden Bedingungen) sowie vereinbarte Zahlungsbedingungen, bleiben für alle folgenden Abonnementlaufzeiten in Kraft.
Bereitgestellt von SIEMENS
Sie sind Maschinenbauer oder betreiben eine Anlage und arbeiten im Bereich der industriellen Automatisierung?
Möchten Sie etwas über die Vergangenheit Ihrer Maschine erfahren?
Sind Sie an einer Optimierung oder Weiterentwicklung Ihrer Dienstleistungskonzepte interessiert?
Machine Insight unterstützt Sie dabei, Diagnoseinformationen zu Ihrer Maschine abzurufen, sodass Sie aus diesen Maschinenangaben Nutzen ziehen können, mit Unterstützung für verschiedene Geräte und einer anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche.
Abonnement pro installierter App-Instanz einschließlich einer S7-1200- oder S7-1500-Verbindung.
Berechtigung
Ein Abonnement für diese Industrial Edge App berechtigt zur:
| Mindeststückzahl | Maximale Stückzahl | Rabatt | Abonnementlaufzeit |
|---|---|---|---|
| 0 | Bis 24 | Jährlich | |
| 25 | Bis 49 | 5.00% | Jährlich |
| 50 | Bis 99 | 10.00% | Jährlich |
| 100 | unbegrenzt | 10.00% | Jährlich |