Beachten Sie bitte, dass Ihre Rechnungsadresse mit der Adresse Ihres Einkaufsortes übereinstimmen muss. Wählen Sie eine der Optionen aus:
Die Abonnementlaufzeit verlängert sich automatisch um weitere Abonnementlaufzeiten, es sei denn, eine Partei teilt der anderen mindestens 60 Tage vor dem Ende der jeweils aktuellen Abonnementlaufzeit mit, dass sie sich gegen eine Verlängerung entschieden hat. Jede verlängerte Abonnementlaufzeit hat die gleiche Länge wie die vorherige Laufzeit oder 12 Monate, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Gebühren für jede verlängerte Abonnementlaufzeit entsprechen denen, die am Ende der vorhergehenden Abonnementlaufzeit gelten, es sei denn, Siemens teilt dem Kunden mindestens 90 Tage vor dem Ende der dann aktuellen Abonnementlaufzeit abweichende künftige Gebühren mit.
Das UCA (oder etwaige Nachfolgebedingungen), verfügbar unter Universal Customer Agreement (UCA), in der Fassung, die 60 Tage vor dem Ende der dann aktuellen Abonnementlaufzeit aktuell ist, gelten für die folgende Abonnementlaufzeit. Wenn Ihr Abonnement jedoch durch einen Rahmenvertrag geregelt ist, den Sie mit Siemens abgeschlossen haben, gilt dieser Rahmenvertrag weiterhin für alle folgenden Abonnementlaufzeiten, und die in diesem Rahmenvertrag vereinbarten Bedingungen für die automatische Verlängerung des Abonnements haben Vorrang.
In allen Fällen gelten anstelle etwaiger früherer Versionen der Ergänzenden Bedingungen die unter Ergänzende Bedingungen verfügbaren anwendbaren Ergänzenden Bedingungen in der jeweils 60 Tage vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums aktuellen Version.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen, die im ursprünglichen Bestellformular vereinbart wurden (einschließlich der Ergänzenden Bedingungen) sowie vereinbarte Zahlungsbedingungen, bleiben für alle folgenden Abonnementlaufzeiten in Kraft.
Bereitgestellt von SIEMENS
The Drivetrain Analyzer Cloud 35 Asset extension increases your CM IOT / SIMOTICS CONNECT 400 sensor module asset count by 35.
Entitlement
Please note that the subscription for this package automatically renews for a 12-month term. For more information, kindly refer to the Product Sheet.
Extensions (for application and Resources) | Drivetrain Analyzer Cloud 1/20/35/200 Assets | |||
---|---|---|---|---|
Drivetrain Analyzer Cloud 1/20/35/200 Assets contains the following Resources and depending on the selected Drivetrain Analyzer Cloud Asset size, you are able to onboard and host 1 / 10 / 35 / 200 SC400 or CM IOT devices in the application.. | ||||
1 Asset | 10 Asset | 35 Asset | 200 Asset | |
Fee | See Order1 | See Order1 | See Order1 | See Order1 |
Asset Attributes | 70 | 700 | 2450 | 14000 |
Time Series Data Ingest Rate | 0.01 KB/s | 0.1 KB/s | 0.35 KB/s | 2 KB/s |
Time Series Data Storage | 1 GB | 5 GB | 18 GB | 100 GB |
Events module2 | 1 | 10 | 35 | 20 |
File Storage3 | 1 GB | 1 GB | 8 GB | 40 GB |
1) Subscription-based pricing is set forth in the Order; 2) Events module includes 1000 events/month. Events included in the Packages are limited. If the actual usage of events exceed the applicable limits above, no more events (logs) will be generated. Additional events can be ordered with an additional fee; 3) File storage differs according to package size |
The insights coming from Drivetrain Analyzer Cloud had an immediate operational benefit.
Siemens AG
Frauenauracher Str. 80
91056 Eriangen, Germany
Please use this E-Mail to get support on Driventrain Analyzer Cloud, Connection Model IOTand SIMOTICS CONNECT 400
support.digital.drives@siemens.com
Drivetrain Analyzer Cloud
Website
Manual
Connection Module IOT
Data sheet
Manual
Website
SIMOTICS CONNECT 400
Data sheet
Manual
Website