Voraussetzungen ERFORDERLICH

    Solid Edge Harness Design XaaS

    Bereitgestellt von SIEMENS

    Verkürzen Sie die Konstruktionsdauer und automatisieren Sie die Schritte für die Kabelbaumkonstruktion

    Solid Edge Harness Design ist eine grafische Konstruktionsumgebung und hervorragend geeignet, um Kabelbaum- und Formboard-Zeichnungen zu erstellen, die für die interne Produktion oder zu Build-to-Print-Zwecken verwendet werden können. Mittels einer intuitiven Benutzeroberfläche erleichtert die Software die Kabelbaumkonstruktion und trägt so zur Automatisierung vieler Konstruktionsaufgaben bei. 
    Beispielsweise werden die Anschlusstabellen automatisch ausgefüllt, wenn Kabel hinzugefügt, Klemmen ausgewählt und Leitungstabellen generiert werden. Eine leistungsstarke Teileauswahl konfiguriert und wählt automatisch die Anschlussklemmen, Isolierungen und Leitungen für jeden Anschluss aus, einschließlich Zulagen für Add-ons und Knock-offs. Dies beschleunigt die Kabelbaumkonstruktion und eliminiert die Hauptquelle von Problemen, die im Verlauf des herkömmlichen Konstruktionsprozesses auftreten. 

    Sobald ein Kabelbaum fertiggestellt ist, kann mithilfe leistungsstarker Berichtfunktionen die Dokumentation generiert werden, die für die Fertigung erforderlich ist. Die Berichte werden direkt aus der Konstruktionszeichnung generiert und liefern schnelle und präzise Informationen. Dadurch können die Vorlaufzeiten für die Produktion erheblich verkürzt und Fertigungsfehler vermieden werden.

    Solid Edge Harness Design enthält robuste Teile- und Modelldatenbanken, welche die automatisierte Auswahl von Teilen, Anschlusssteckern und Isolierungen für jeden Anschluss unterstützen. Die Teilebibliothek umfasst 4.000 gängige industrielle Teile.

    Die Software unterstützt die Symbol- und Teilebibliotheken der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (International Electrotechnical Commission, IEC) und des American National Standards Institute (ANSI). ANSI-Leiterpläne entsprechen den ANSI-Zeichnungsstandards, was besonders bei der Konstruktion von Maschinen vorteilhaft ist.

    Solid Edge Harness Design in Kombination mit Solid Edge Wiring Design und der 3D-Konstruktion von Solid Edge 3D Design erlauben es Unternehmen, Produkte ohne Qualitätseinbußen schneller auf den Markt zu bringen. Wenn sie in Kombination eingesetzt werden, reduziert Solid Edge Wiring Design den Aufwand, indem es den Fluss der Verkabelungsdaten in Solid Edge Harness Design automatisiert. In Kombination mit Solid Edge Electrical Routing bietet diese einzigartige Lösung interaktives, hervorgehobenes Gegenprüfen zwischen den ECAD-MCAD-Domänen sowie dynamisches Aktualisieren, was dazu beiträgt, Konstruktionsfehler zu minimieren und die Entwicklungszeit zu verkürzen. Elektrokonstruktionsmodule von Solid Edge sind individuell oder im Paket verfügbar. 

    Ihr Abonnement umfasst auch den Zugang zu Xcelerator Share, eine Siemens-Lösung der nächsten Generation für die Zusammenarbeit in der Cloud. Mit Funktionen wie der sicheren, zentralen Speicherung und der gemeinsamen Nutzung von E-Mail-Adressen ermöglicht Xcelerator Share die sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden.

    Teamcenter Share: Cloudbasierte Zusammenarbeit

    Ihr Abonnement beinhaltet außerdem den Zugriff auf Teamcenter Share, eine cloudbasierte Kollaborationslösung der nächsten Generation von Siemens. Mit Funktionen wie sicherer, zentraler Speicherung und E-Mail-Adress-basierter Freigabe ermöglicht Teamcenter Share Ihnen die sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden. Ihnen wird ein Enterprise Cloud Account (ECA) zur Verfügung gestellt, damit Administratoren Zugriff auf Teamcenter Share erhalten und zusätzliche Berechtigungen delegieren können.

    Für Teamcenter Share-Clouddienste gilt eine Beschränkung auf 10 autorisierte Benutzer (einschließlich Gastbenutzer) pro Kollaborationsprojekt, es sei denn, der Kunde hat zusätzliche Berechtigungen erworben. Das oben genannte Speicherplatzvolumen für Teamcenter Share erhöht sich um den Floating-Speicher von 500 GB, der für die Nutzung in allen aktuellen Abonnements des Kunden verfügbar ist, die Teamcenter Share-Clouddienste umfassen und demselben Mandanten zugewiesen sind. Die oben genannten Zahlen für autorisierte Benutzer und Speicher für Teamcenter Share werden nicht auf Mengenbasis aufgeführt.

    Mit Ausnahme von Gastbenutzern erhalten alle autorisierten Benutzer der Teamcenter Share-Cloud-Dienste Zugriff auf die On-Demand-Schulung „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) auf dem Siemens Xcelerator Academy-Portal.


    Die ausgewählten Produkte können nicht zum Warenkorb hinzugefügt werden. Bitte überprüfen und ändern Sie die Produktauswahl.

    Betrag: €2.410,22

    ( €200,85 / pro Jahr nach Ablauf des Testzeitraums )
    Sie sparen 
    Abrechnungsbedingungen: Jährlich
    Abonnementlaufzeit: Jährlich
    You Purchased this Product before and cannot purchase it again
    Sie haben bereits eine Testlizenz für dieses Produkt erworben und können diese nicht erneut erwerben.
    Die Aufstellung sollte mindestens einen Artikel enthalten, der dem Warenkorb hinzugefügt wird
    Unterstützte Zahlungsarten: Kreditkarte, Kauf auf Rechnung, Preisanfrage

    Thank you for your interest in the MindSphere application Solid Edge Harness Design XaaS . A member of the team will get in touch with you shortly about your request.

    Best regards,

    Your MindSphere team

    Your request has been timed out. Please try again.

    Im Warenkorb

    Menge

    Geschätzte Kosten insgesamt
    Steuer wird an der Kasse berechnet
    Funktionen:
    • Konstruieren und Simulieren komplexer Kabelbäume direkt über die Baugruppenmodelle
    • Integrierte Bibliotheken für Komponenten und Symbole unterstützen die automatische Auswahl von Anschlussklemmen, Isolierungen und Kabeln
    • Flächenansichten und Tabellen zum besseren Festlegen der Kabelanschlüsse
    • Flexible Konstruktionsoptionen: eigenständig oder aus Verkabelungskonstruktionen abgeleitet
    • Kabelbäume können mithilfe der Funktionen für das Nagelbrett-Layout nicht skaliert oder in voller Größe gezeichnet werden.
    • Erweiterte Publishing-Funktionen und Stücklistenaustausch für die Teamcenter-Integration
    Vorteile:
    • Schnelles Umsetzen einer fehlerfreien Kabelbaumkonstruktion
    • Automatisieren von Aufgaben bei der Kabelbaumentwicklung, einschließlich Teileauswahl und Aufteilung von Kabelbäumen in fertigbare Kabelbäume
    • Verkürzen der Vorlaufzeiten für die Produktion und Vermeiden von Fertigungsfehlern
    • Weniger manuelle Aufgaben und gesteigerte Effizienz
    • Das Erstellen eines physikalischen Prototyps des Kabelbaums ist nicht länger erforderlich
    • Automatisches Erstellen fertigungsgerechter Zeichnungen, Stücklisten, Kalkulationen, NC-Dateien und Fertigungsberichte

    Wiring and Harness Design in Solid Edge

    In einer Welt, in der elektrische Schaltpläne immer komplexer werden, ist es zu einer massiven Herausforderung geworden, Ihr gesamtes Produkt präzise zu entwickeln und zu dokumentieren. Zeichnungstools und Tabellenkalkulationen ohne intelligente Funktionalität reichen nicht mehr aus, um alle elektrischen Aspekte Ihrer Konstruktionen nachzuverfolgen. Unternehmen benötigen eine intelligente Umgebung für die elektrische Konstruktion – eine Umgebung, die Entwürfe überprüfen und für Automatisierung sorgen kann, während Sie die Konstruktion entwickeln.