Voraussetzungen 1 ERFORDERLICH

Anomaly Detection

Bereitgestellt von SIEMENS

KI zur Beobachtung von Abweichungen in Produktionsprozessen/Maschinen, ausgeführt als Live Anomaly Detection in nahezu Echtzeit.

Frühzeitige Erkennung von abnormalem Verhalten, Anzeichen von Schäden oder Schwachstellen in Produktionsprozessen, bevor sie die gesamte Produktion beeinträchtigen.

Einsatz von KI-Methoden mit geringem Aufwand (keine mühsame Kennzeichung erforderlich).

Unerwünschte Anomalien oder Veränderungen können schnell erkannt werden, um z.B. einen Anlagenstillstand zu vermeiden.
Einfache Auswahl und Zugriff auf Zeitreihendaten durch einfache Selektion.

KI/Analytik-Methoden laufen nahe an der Datenquelle (geringe Latenz, keine unnötigen Transportzeiten/-kosten).

Klarheit durch Visualisierung von Anomalien sowohl zeit- als auch anlagenbezogen.
Flexibilität durch universelle KI-Methoden, Anpassungsfähigkeit durch einfache Datenauswahl und Datentransformation.

Die enthaltenen Methoden des maschinellen Lernens (ML) nutzen Erkenntnisse aus zahlreichen Metriken/Sensoren als mehrdimensionale Zeitreihen.

Der Nutzer wird durch die Live Anomaly Detection und deren Visualisierung schnell und übersichtlich informiert.

Die intuitive Benutzeroberfläche führt den Anwender von seinen Rohdaten zu einem fertigen Analysemodell, das als Live Detection auf dem Edge Device (nahe der Datenquelle) ausgeführt wird.


Erweiterung durch den Notifier for Industrial Edge, zur direkten.

Berechtigung
Ein Abonnement für diese Industrial Edge App berechtigt zur Erstellung einer (1) einzelnen Instanz dieser Industrial Edge App auf einem Industrial Edge Device.

Mengenrabatte: Für Großeinkäufe und Mengen über 100 Stück wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
 

Mindeststückzahl Maximale Stückzahl Rabatt Abonnementlaufzeit
0 Bis  24 Jährlich
25 Bis  49 5.00% Jährlich
50 Bis  99 10.00% Jährlich
100 unbegrenzt 10.00% Jährlich

Die ausgewählten Produkte können nicht zum Warenkorb hinzugefügt werden. Bitte überprüfen und ändern Sie die Produktauswahl.

Betrag: €1.361,27 / Jahr

€113,44 / pro Jahr nach Ablauf des Testzeitraums

You Save:

Hinweis: Es können zusätzlich Steuern anfallen
You Save: 
Abrechnungsbedingungen: Jährlich
Abonnementlaufzeit: Jährlich
You Purchased this Product before and cannot purchase it again
Sie haben bereits eine Testlizenz für dieses Produkt erworben und können diese nicht erneut erwerben.
Die Aufstellung sollte mindestens einen Artikel enthalten, der dem Warenkorb hinzugefügt wird
Unterstützte Zahlungsarten: Kreditkarte, Kauf auf Rechnung

Thank you for your interest in the MindSphere application Anomaly Detection . A member of the team will get in touch with you shortly about your request.

Best regards,

Your MindSphere team

Your request has been timed out. Please try again.

Im Warenkorb

Menge

Geschätzte Kosten insgesamt
Steuer wird an der Kasse berechnet
Wesentliche Merkmale
Besondere Merkmale und wesentliche Highlights von Anomaly Detection for Industrial Edge.

Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (AI) und insbesondere maschinellem Lernen (ML) ermöglicht Anomaly Detection eine Mustererkennung in mehrdimensionalen Zeitreihen, um Abweichungen auch in einer komplexen Struktur zu erkennen, bei der lineare Methoden (lineare Regression) versagen.

Die Analytik wird als Edge Computing vollständig auf dem Industrial Edge Device durchgeführt, was es ermöglicht, in extrem kurzfristiger Reaktion die entsprechenden Abweichungen zu signalisieren.

Vorteile
Die Erkennung von Anomalien ermöglicht es, anormale Strukturen im Produktionsprozess frühzeitig zu erkennen. Es werden automatische, universelle maschinelle Lernstrategien eingesetzt. Diese basieren auf den historischen Daten (keine Kennzeichnung erforderlich).

Der Anwender (Operator) hat die Möglichkeit, sofort auf eine Auffälligkeit oder abnorme Situation zu reagieren, um z.B. die Produktqualität dauerhaft zu sichern oder einen Anlagenstillstand frühzeitig zu vermeiden.

Die KI arbeitet rund um die Uhr und führt vollautomatisch sowohl kausale (zeitliche) als auch strukturelle Analysen der Zusammenhänge aller Zeitreihendaten durch. Ein weiterer Vorteil ist die Integration in die Automatisierung mit dem Industrial Edge Management System.